DATA SHEET
DS90UH941AS-Q1 2K DSI から FPD-Link III へのブリッジ・シリアライザ、ビデオ分割機能 / HDCP 機能搭載
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 次の結果で車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 2:-40℃~+105℃の動作時周囲温度範囲
- 最高 210MHz のピクセル・クロック周波数に対応し、24 ビット色深度で 3K (2880×1620) 30Hz、QXGA (2048×1536)、2K (2880×1080)、WUXGA (1920×1200)、1080p60 (1920×1080) 解像度を実現
- MIPI D-PHY/ディスプレイ・シリアル・インターフェイス (DSI) レシーバにより、ビデオ・プロセッサまたは FPGA と高帯域幅で接続
- それぞれ最大 4 つのデータ・レーンを備えたデュアル DSI 入力ポート
- レーンごとに最大 1.5Gbps
- 対称型および非対称型のパック解除機能を備えたスーパーフレーム
- ECC および CRC 生成
- 仮想チャネル機能
- シングルおよびデュアル FPD-Link III 出力
- シングル・リンク:最高 105MHz のピクセル・クロック
- デュアル・リンク:最高 210MHz のピクセル・クロック
機能安全対応
- 対称型および非対称型のビデオ分割
- HDCP v1.4 暗号エンジンを内蔵し、キーをオンチップに保存