DATA SHEET
DS90UH949A-Q1 2K、HDCP付きのHDMI-to-FPD-Link IIIブリッジ・シリアライザ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 車載用途にAEC-Q100認定済み:
- デバイス温度グレード2: 動作時周囲温度範囲 –40°C~105°C
- デバイスHBM ESD分類レベル2
- デバイスCDM ESD分類レベルC5
- 最高210MHzのTMDSクロックをサポートし、24ビットのカラー深度で2K (2880×1080)解像度に対応
- シングルおよびデュアルFPD-Link III出力、STPまたはSTQケーブルをサポート
- 高解像度マルチメディア(HDMI) v1.4b互換の入力
- HDMIモードDisplayPort (DP++)入力
- HDCP v1.4暗号エンジンを内蔵し、キーをオンチップに保存
- 最大8チャネルのHDMIオーディオ抽出
- 高速バック・チャネルで最高2MbpsのGPIOをサポート
- 拡散スペクトラム入力クロックを追跡してEMIを低減
- 1MbpsのFast-Mode Plus対応のI2C (マスタ/スレーブ)
- SPIパススルー・インターフェイス
- DS90UH926Q-Q1およびDS90UH928Q-Q1 FPD-Link IIIデシリアライザとの下位互換性