JAJSG03 August 2018 DS90UH949A-Q1
PRODUCTION DATA.
DS90UH949A-Q1はHDMI-to-FPD-Link IIIブリッジ・デバイスで、FPD-Link III DS90UH940A-Q1/DS90UH948A-Q1デシリアライザと組み合わせることにより、1レーンまたは2レーンの高速シリアル・ストリームを、コスト効率の優れた50Ωシングルエンド同軸、または100Ω差動シールド・ツイストペア(STP)およびシールド・ツイスト・クワッド(STQ)ケーブル上で供給します。このデバイスは、HDMI v1.4b入力をシリアライズし、24ビット色深度で2Kまでのビデオ解像度をサポートできます。
FPD-Link IIIインターフェイスは、ビデオとオーディオのデータ転送に加えて、I2C通信などの全二重制御機能を同じ差動リンク上でサポートします。ビデオ・データと制御を2つの差動ペアに統合することで、相互接続のサイズと重量が減少し、システムの設計が簡素化されます。低電圧の差動信号、データのスクランブル処理、およびランダム化を使用することで、EMIが最小限に抑えられます。下位互換モードでは、このデバイスは94xデシリアライザで1080pまで、92xデシリアライザで720pまでの解像度を24ビットの色深度で、単一の差動リンク上でサポートします。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
DS90UH949A-Q1 | VQFN (64) | 9.00mm×9.00mm |