JAJSTD5
February 2024
DS90UH983-Q1
PRODUCTION DATA
1
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
4
Device and Documentation Support
4.1
Documentation Support
4.1.1
Related Documentation
4.2
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
4.3
サポート・リソース
4.4
Trademarks
4.5
静電気放電に関する注意事項
4.6
用語集
5
Revision History
6
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
パッケージ・オプション
メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
RTD|64
MPQF141C
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報
jajstd5_oa
1
特長
DisplayPort レシーバ
DP/eDP v1.4 互換
データ レーンのスワップと極性反転をサポート
HBR3/HBR2/HBR/RBR リンクのビット レート
メインリンク:1、2、または 4 レーン
各レーン最大 8.1Gbps
AUX CH 1Mbps
ホット プラグ検出 (HPD)
マルチ ディスプレイ (MST) と SST のサポート
対称および非対称 MST をサポート
デイジーチェーンと分割
SuperFrame 開梱機能
4K
@ 60Hz のビデオ解像度に最適
FPD-Link IV インターフェイス
チャネルあたり 13.5/12.528/10.8/6.75/3.375Gbps をサポート、デュアル チャネルで最大 27Gbps
同軸 / STP 相互接続サポート
ポート分割により Y 字型ケーブル インターフェイスを実現
MST および SuperFrame ベースのデータを異なる FPD チャネルに分割
超低レイテンシ制御チャネル
最大 1MHz の 3 つの高速モード プラス I
2
C (最大 3.4MHz のローカル バス アクセス)
高速 GPIO
下位互換性
IVI 94x および 92x 製品ファミリ
セキュリティと診断
HDCP v1.4 に対応し、FPD-Link III 用のオンチップ キーを搭載
リンク診断
電圧および電流の監視
ライン フォルト検出
BIST およびパターン生成
CRC およびエラー診断
制御ビットの ECC エラー訂正
冗長性のためのレプリカ モード
高度なリンク堅牢性と EMC 制御
スペクトラム拡散クロック処理 (SSC) 入力サポート
スペクトラム拡散クロック生成 (SSCG)
データ スクランブル
低消費電力動作
1.8V および 1.15V のデュアル電源
車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
AEC-Q グレードレベル 2、-40℃~105℃
64 ピン QFN ウェッタブル フランク (9mm × 9mm)
ISO 10605 および IEC 61000-4-2 ESD に準拠