JAJSTD7
February 2024
DS90UH984-Q1
PRODUCTION DATA
1
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
4
Device and Documentation Support
4.1
Documentation Support
4.1.1
Related Documentation
4.2
サポート・リソース
4.3
Trademarks
4.4
静電気放電に関する注意事項
4.5
用語集
5
Revision History
6
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
パッケージ・オプション
メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
RUR|88
MPQF502A
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報
jajstd7_oa
jajstd7_pm
1
特長
DisplayPort (DP) / Embedded DisplayPort (eDP) トランスミッタ
VESA DP v1.4a/eDP v1.4b トランスミッタ
HBR3/HBR2/HBR/RBR リンクのビット レート
メイン リンク:1、2、または 4 レーン
各レーン最大 8.1Gbps
AUX CH 1Mbps
ホット プラグ検出 (HPD)
集約されたビデオ ストリームをローカル eDP ディスプレイに抽出
4 K @ 60Hz のビデオ解像度向けに設計
ストリームの同期と分割
FPD-Link IV インターフェイス
チャネルあたり 13.5/12.528/10.8/6.75/3.375Gbps、デュアル チャネルで最大 27Gbps
同軸 / STP 相互接続サポート
1、2 チャネルを選択可能
デイジーチェーンと分割
アダプティブ イコライゼーション
超低レイテンシ制御チャネル
最大 1MHz の 2 つの高速モード プラス I2C (最大 3.4MHz のローカル バス アクセス)
高速 GPIO
SPI および UART パススルー GPIO をサポート
下位互換性
HDCP v1.4 とオンチップ キーを内蔵
720p 92x および 1080p/2K 94x FPD-Link III 製品ファミリ
セキュリティと診断
電圧および電流の監視
BIST およびパターン生成
CRC およびエラー診断
ECC ON 制御ビット
偽造防止向けの一意の ID
高度なリンク堅牢性と EMC 制御
スペクトラム拡散クロック生成 (SSCG)
適応型受信イコライゼーション (AEQ)
低消費電力動作
1.8V および 1.15V のデュアル電源
車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
AEC-Q グレードレベル 2、-40℃~105℃
ISO 10605 および IEC 61000-4-2 ESD に準拠