JAJSTF0
February 2024
DS90UH988-Q1
PRODUCTION DATA
1
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
4
Device and Documentation Support
4.1
Documentation Support
4.1.1
Related Documentation
4.2
Community Resources
4.3
Trademarks
5
Revision History
6
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
パッケージ・オプション
メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
RUR|88
MPQF502A
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報
jajstf0_oa
jajstf0_pm
1
特長
OpenLDI (OLDI) トランスミッタ
2 ポート OLDI 出力 (デュアル ピクセル リンク)、最大 420MHz OLDI クロック
各ポートは 8MHz~210MHz OLDI クロックをサポート
18 ビット、24 ビット、30 ビット RGB に構成可能
ストリームの同期と分割
FPD-Link IV インターフェイス
チャネルあたり最大 13.5/12.528/10.8/6.75/3.375Gbps、デュアル チャネルで最大 27Gbps
同軸 / STP 相互接続サポート
1、2 チャネルを選択可能
デイジーチェーンと分割
アダプティブ イコライゼーション
オプションのデジタル RGB パラレル出力インターフェイスは、8MHz~125MHz PCLK をサポート
超低レイテンシ制御チャネル
最大 1MHz の 2 つのファースト モード プラス I2C (最大 3.4MHz のローカル バス アクセス)
高速 GPIO
SPI および UART パススルー GPIO をサポート
下位互換性
HDCP v1.4 とオンチップ キーを内蔵
720p 92x および 1080p/2K 94x FPD-Link III 製品ファミリ
セキュリティと診断
リンク診断
電圧および電流の監視
BIST およびパターン生成
CRC およびエラー診断
ECC ON 制御ビット
偽造防止向けの一意の ID
高度なリンク堅牢性と EMC 制御
スペクトラム拡散クロック生成 (SSCG)
適応型受信イコライゼーション (AEQ)
低消費電力動作
1.8V および 1.15V のデュアル電源
車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
AEC-Q グレード レベル 2 、–40°C~105°C
ISO 10605 および IEC 61000-4-2 ESD に準拠