DATA SHEET
ESD122 USB Type-CおよびHDMI 2.0用の2チャネルESD保護ダイオード
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- IEC 61000-4-2 レベル4 ESD保護
- 接触放電 ±17kV
- 空気ギャップ放電 ±17kV
- IEC 61000-4-2 Level 4 (接触放電)に準拠し、10,000回以上のESD衝撃に対して性能低下なしに耐えられる
- IEC 61000-4-4 EFT保護
- IEC 61000-4-5 サージ保護
- 低いIO容量
- IO間で0.1pF (標準値)
- IO-GND間で0.2pF (標準値)
- DCブレークダウン電圧: 5.1V (最小値)
- 非常に低いリーク電流: 10nA (最大値)
- 低いESDクランピング電圧: 5A TLPにおいて8.4V
- 10Gbpsを超える高速インターフェイスをサポート
- 工業用温度範囲: -40℃~+125℃
- Type-Cに使いやすい2チャネルのフロースルー配線パッケージ
- 対称型の差動高速信号ルーティングに適したピン配置
- 2つの異なるパッケージ・オプション
- 0402パッケージ、0.6mm×1mm、0.34mmピッチ
- 0502パッケージ、0.6mm×1.32mm、0.5mmピッチ