JAJSPA3A November 2022 – December 2022 ESD1LIN24
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
ESD1LIN24 は、ローカル相互接続ネットワーク (LIN) 用のシングル・チャネル、低容量、双方向の ESD 保護デバイスです。このデバイスは、IEC 61000-4-2 国際規格に規定されている最大レベルを超える接触 ESD 衝撃 (接触 ±30kV、エアギャップ ±30kV) を吸収できるように仕様が規定されています。動的抵抗とクランプ電圧が低いため、過渡現象に対するシステム・レベルでの保護に役立ちます。安全システムには高いレベルの堅牢性と信頼性が要求されるため、この保護機能は重要です。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
ESD1LIN24 | DYF (SOD-323、2) | 2.50mm × 1.20mm |