JAJSPA3A November 2022 – December 2022 ESD1LIN24
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
MIN | MAX | UNIT | ||
---|---|---|---|---|
Peak pulse | IEC 61000-4-5 Power (tp - 8/20 µs) at 25°C | 159.1 | W | |
IEC 61000-4-5 current (tp - 8/20 µs) at 25°C | 4.3 | A | ||
TA | Operating free-air temperature | -55 | 150 | °C |
Tstg | Storage temperature | -65 | 155 | °C |