JAJSPC0 November 2022 ESD2CANFD24
PRODUCTION DATA
ESD2CANFD24 は、CAN (Controller Area Network) インターフェイス保護用の双方向 ESD 保護ダイオードです。ESD2CANFD24 は、IEC 61000-4-2 規格 (接触 ±25kV、気中 ±25kV) に規定された最大レベルを超える接触 ESD 衝撃を放散できるように定格が規定されています。低い動的抵抗および低いクランピング電圧により、過渡現象に対してシステム・レベルの保護を実現します。システムでは、安全アプリケーションに対して高レベルの堅牢性と信頼性が求められるので、この保護機能は重要です。
このデバイスはチャネルごとの IO 容量が低く、静電放電 (ESD) とその他の過渡現象に起因する損傷から保護されるように 2 つの CAN バス・ライン (CANH、CANL) に適合したピン配置を備えています。また、ESD2CANFD24 の 2.5pF (標準値) 以下のライン容量は、最大 10Mbps のデータ・レートをサポートできる CAN、CANFD、CAN SiC、CAN-XL アプリケーションに適しています。
ESD2CANFD24 は、リード付きパッケージで供給され、フロー・スルー配線が容易になっています。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
ESD2CANFD24 | DBZ (SOT-23、3) | 2.92mm × 1.30mm |