JAJSPC0 November 2022 ESD2CANFD24
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | デバイス | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VRWM | 逆スタンドオフ電圧 | ESD2CANFD24 | -24 | 24 | V | ||
VBRF | ブレークダウン電圧(2) | IIO = 10mA、IO から GND へ | ESD2CANFD24 | 25.5 | 35.5 | V | |
VBRR | ブレークダウン電圧(2) | IIO = -10mA、IO から GND へ | ESD2CANFD24 | -35.5 | -25.5 | V | |
VCLAMP | クランプ電圧(3) | IPP = 3.5A、tp = 8/20μs、IO から GND へ | ESD2CANFD24 | 37 | V | ||
VCLAMP | クランプ電圧(4) | IPP = 16A、TLP、IO から GND または GND から IO へ | ESD2CANFD24 | 36 | V | ||
ILEAK | リーク電流 | VIO = ±24V、IO から GND へ | ESD2CANFD24 | -50 | 5 | 50 | nA |
RDYN | 動的抵抗(4) | IO から GND または GND から IO へ | ESD2CANFD24 | 0.45 | Ω | ||
CL | ライン容量(6) | VIO = 0V、f = 1MHz、Vpp = 30mV | ESD2CANFD24 | 2.5 | 4.2 | pF | |
VHold | スナップバック後の保持電圧 | TLP | ESD2CANFD24 | 30 | V |