JAJST80 February 2024 ESD652-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
ESD652-Q1 は、バッテリ管理システムその他の車載用アプリケーション向けの双方向 ESD 保護ダイオードです。ESD652-Q1 は、IEC 61000-4-2 国際規格に規定されている最大レベルを超える ESD 衝撃 (接触 ±30kV、空中 ±30kV) を吸収できるように仕様が規定されています。IEC 61000-4-5 規格に準拠して、ピーク パルス電流が最大 5.5A の 8/20μs のサージをクランプできます。
このデバイスの IO 容量は 4pF (標準値) で、高速インターフェイス保護を実現しています。動的抵抗とクランプ電圧が低いため、過渡現象に対してシステム レベルで確実な保護を行えます。車載用システムでは、安全装置の制御に高度な堅牢性と信頼性が求められるので、この保護機能は重要です。
ESD652-Q1 は、小型のリード付き SOT-23 (DBZ) パッケージで供給されます。