JAJSTH0 March 2024 ESDS452
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
ESDS452 は双方向の ESD および TVS ダイオードです。ESDS452 は、IEC 61000-4-2 国際規格に規定されている最大レベルを超える ESD 衝撃 (接触 ±30kV、気中 ±30kV) を吸収できるように仕様が規定されています。IEC 61000-4-5 規格に準拠して、ピーク パルス電流が最大 18A の 8/20μs のサージをクランプできます。さらに、正方向と負方向のダイオードのクランプ電圧が低いため、ESD またはサージ イベント時にダウンストリーム回路が大電圧および大電流にさらされないようにすることができます。産業用システムには高いレベルの堅牢性と信頼性が要求されるため、この保護機能は重要です。
ESDS452 は、小型のリード付き SOT-23 (DBZ) パッケージで供給されます。