パッケージ マーキングを 図 9-2、図 9-3、図 9-4、および 図 9-5 に示します。表 9-1 に、シリコンのリビジョン コードを示します。
表 9-1 リビジョンの識別
シリコンのリビジョン コード |
シリコンのリビジョン |
REVID(1) アドレス:0x5D00C |
備考(2) |
空白 |
0 |
0x0000 0000 |
このシリコン リビジョンは量産開始前として供給されます。 |
(1) シリコンのリビジョン ID
(2) 注文可能なデバイス番号については、このデータシートの末尾にある「パッケージ情報」表を参照してください。