JAJSVL6 November 2024 F29H850TU , F29H859TU-Q1
ADVANCE INFORMATION
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このセクションは、C29x CPU コアのブート読み取り専用メモリ (ROM) コードの機能について、ブートの手順も含めて説明することを目的としています。またこのセクションでは、ブート ROM コードの機能と特徴について、および ROM メモリ マップの内容の詳細についても述べています。リセットのたびにデバイスは、リセットの種類とブート構成に応じて、ROM 内のブート シーケンスを実行します。このシーケンスは、アプリケーション コードを実行するためにデバイスを初期化します。またブート ROM には、CPU のためにアプリケーションを RAM にロードする際に使用するペリフェラル ブートローダも含まれてます。これらのブートローダは、安全性またはセキュリティのために無効化できます。
C29x CPU で利用可能なブート機能の詳細については、表 7-29 を参照してください。加えて 表 7-30 では 、デバイス上のさまざまな ROM のサイズを確認できます。
ブート機能 | CPU |
---|---|
初期ブート プロセス | デバイス リセット。 |
ブート モードの選択 | GPIO |
サポートされたブート モード |
フラッシュ ブート RAM ブート 待機ブート パラレル IO CAN CAN-FD I2C SPI UART |
ROM | サイズ |
---|---|
CPU1 ブート ROM | 128KB |
CPU2 ブート ROM | 32KB |
CPU3 ブート ROM | 32KB |