JAJSVL6 November 2024 F29H850TU , F29H859TU-Q1
ADVANCE INFORMATION
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
表 7-32 に、デフォルトのブート モード選択ピンで選択可能なブート モード オプションを示します。ブートアップ テーブルで選択可能なブート モードと、使用するブート モード選択ピン GPIO をカスタマイズできるようにデバイスをプログラムすることができます。デフォルトで使用される BMSP (ブート モード選択ピン) は、GPIO72 (BMSP1) および GPIO84 (BMSP0) です。
ブート モード | GPIO72 (デフォルトのブート モード選択ピン 1) |
GPIO84 (デフォルトのブート モード選択ピン 0) |
---|---|---|
パラレル IO | 0 | 0 |
UART | 0 | 1 |
CAN | 1 | 0 |
フラッシュ | 1 | 1 |
ブート構成の詳細については、セクション 7.7.3 を参照してください。
ペリフェラル ブート ローダを使用するブート モードの詳細については、『F29H85x および F29P58x リアルタイム マイクロコントローラ テクニカル リファレンス マニュアル』の「ROM コードおよびペリフェラル ブート」の章にある「ブートローダ」セクションを参照してください。
ブート モードの選択に使用する GPIO については、セクション 7.7.5 を参照してください。