JAJSVL6 November 2024 F29H850TU , F29H859TU-Q1
ADVANCE INFORMATION
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
ADCCLK (PERx.SYSCLK から生成) | 5 | 60 | MHz | ||
サンプル レート | 200MHz SYSCLK | 1.1 | MSPS | ||
サンプル ウィンドウ幅 (ACQPS および PERx.SYSCLK により設定) (1) | 50Ω 以下の Rs | 320 | ns | ||
VREFHI | 外部リファレンス | 2.4 | 2.5 または 3.0 | VDDA | V |
VREFHI(2) | 内部リファレンス = 3.3V レンジ | 1.65 | V | ||
内部リファレンス = 2.5V レンジ | 2.5 | V | |||
VREFLO | VSSA | VSSA | V | ||
変換範囲 | 内部リファレンス = 3.3V レンジ | 0 | 3.3 | V | |
内部リファレンス = 2.5V レンジ | 0 | 2.5 | V | ||
外部リファレンス | VREFLO | VREFHI | V |