JAJSVL6 November 2024 F29H850TU , F29H859TU-Q1
ADVANCE INFORMATION
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
すべての寸法は公称値です。
デバイス | パッケージ タイプ | パッケージ名 | ピン数 | SPQ | 製品のアレイ マトリクス | 最大温度(℃) | 奥行き L (mm) | 幅 W (mm) | K0 (μm) | P1 (mm) | 切り欠きの奥行き CL (mm) |
切り欠きの幅 CW (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F29H85x | ||||||||||||
XF29H859TU8QZEXQ1 | nFBGA | ZEX | 256 | 119 | 7 x 17 | 150 | 315 | 135.9 | 7620 | 18.1 | 12.7 | 12.9 |
XF29H850TU9TZEX | nFBGA | ZEX | 256 | 119 | 7 x 17 | 150 | 315 | 135.9 | 7620 | 18.1 | 12.7 | 12.9 |
XF29H859TU8QPTSQ1 | HTQFP | PTS | 176 | 96 | 6 x 16 | 150 | 315 | 135.9 | 7620 | 20.7 | 30.4 | 20.7 |
XF29H850TU9SPTS | HTQFP | PTS | 176 | 96 | 6 x 16 | 150 | 315 | 135.9 | 7620 | 20.7 | 30.4 | 20.7 |
XF29H859TU8QRFSQ1 | HTQFP | RFS | 144 | 84 | 6 x 14 | 150 | 315 | 135.9 | 7620 | 22 | 14.5 | 14.45 |
XF29H850TU9SRFS | HTQFP | RFS | 144 | 84 | 6 x 14 | 150 | 315 | 135.9 | 7620 | 22 | 14.5 | 14.45 |
XF29H859TU8QPZSQ1 | HTQFP | PZS | 100 | 90 | 6 x 15 | 150 | 315 | 135.9 | 7620 | 15.4 | 20.3 | 21 |
F29P58x | ||||||||||||
XF29P589DU5QZEXQ1 | nFBGA | ZEX | 256 | 119 | 7 x 17 | 150 | 315 | 135.9 | 7620 | 18.1 | 12.7 | 12.9 |
XF29P589DU5QPTSQ1 | HTQFP | PTS | 176 | 96 | 6 x 16 | 150 | 315 | 135.9 | 7620 | 20.7 | 30.4 | 20.7 |
XF29P589DU5QRFSQ1 | HTQFP | RFS | 144 | 84 | 6 x 14 | 150 | 315 | 135.9 | 7620 | 22 | 14.5 | 14.45 |
XF29P580DM5SRFS | HTQFP | RFS | 144 | 84 | 6 x 14 | 150 | 315 | 135.9 | 7620 | 22 | 14.5 | 14.45 |
XF29P589DU5QPZSQ1 | HTQFP | PZS | 100 | 90 | 6 x 15 | 150 | 315 | 135.9 | 7620 | 15.4 | 20.3 | 21 |