JAJSVL6 November 2024 F29H850TU , F29H859TU-Q1
ADVANCE INFORMATION
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RL | 抵抗性負荷 (2) | 5 | kΩ | |||
CL | 容量性負荷 | 100 | pF | |||
VOUT | 有効出力電圧範囲 (3) | RL = 5kΩ | 0.3 | VDDA - 0.3 | V | |
RL = 1kΩ | 0.6 | VDDA - 0.6 | V | |||
リファレンス電圧 (4) | VDAC または VREFHI | 2.4 | 2.5 または 3.0 | VDDA | V |