SPRSP93 November 2024 F29H850TU , F29H859TU-Q1
ADVANCE INFORMATION
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
MIN | MAX | UNIT | |||
---|---|---|---|---|---|
tf(X1) | Fall time, X1 | 6 | ns | ||
tr(X1) | Rise time, X1 | 6 | ns | ||
tw(X1L) | Pulse duration, X1 low as a percentage of tc(X1) | 45% | 55% | ||
tw(X1H) | Pulse duration, X1 high as a percentage of tc(X1) | 45% | 55% |