SPRSP93 November 2024 F29H850TU , F29H859TU-Q1
ADVANCE INFORMATION
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | MIN | TYP | MAX | UNIT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Auto Shift Compensation | ||||||
MII7 | td(TXCLK-TXDV) | Delay time, ESC_TXy_CLK to ESC_TXy_DATA[3:0] and ESC_TXy_ENA | 20 + input_dly + output_dly + TX_SHIFT*tc(CLK_100) | 30 + input_dly + output_dly + TX_SHIFT*tc(CLK_100) | ns | |
MDIO | ||||||
MDIO1 | tc(MCK) | Cycle time, ESC_MDIO_CLK | 400 | ns | ||
MDIO2/MDIO3 | tw(MCK) | Pulse duration, ESC_MDIO_CLK high or low | 160 | 240 | ns | |
MDIO7 | td(MCKH-MDV) | Delay time, ESC_MDIO_CLK high to ESC_MDIO_DATA valid | 0.5tc(MCK) + 30 | ns | ||
tv(MCKH-MDV) | Valid time, ESC_MDIO_DATA valid after ESC_MDIO_CLK high | 0.5tc(MCK) – 3.0 | ns |