このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
静電容量式センシングは低電力動作、高分解能、非接触のセンシング技法であり、近接検出からジェスチャ認識、リモートの液体レベル センシングまで、幅広いアプリケーションに適用可能です。静電容量式センシング システムのセンサには、任意の金属や導体が使用できるため、柔軟性の高いシステム設計が可能になります。
静電容量式センシング アプリケーションの感度の制約となる主な問題は、センサのノイズ感受性です。FDC2x1x では、共振センシング アーキテクチャにより、蛍光灯がある場合でも性能を維持できます。
FDC2x1x マルチチャネル ファミリは、高分解能、高速のキャパシタンス デジタル コンバータであり、静電容量式センシング ソリューションの実装に適しています。これらのデバイスは革新的なナローバンド ベースのアーキテクチャを採用しているため、帯域外ノイズの除去性能が高く、高速で高い分解能を実現します。さらに、幅広い励起周波数をサポートしているため、システムを柔軟に設計できます。この幅広い周波数範囲は、特に洗剤、石鹸、インクなどの導電性液体の確実なセンシングに役立ちます。
FDC221x は、最大 28 ビットの高分解能に対して最適化されている一方、最大 13.3kSPS の高いサンプリング レートを特長とし、高速で移動する物体を検出対象とするアプリケーションを簡単に実装できます。最大入力容量が 250nF と大きいため、リモート センサの使用が可能なほか、温度、湿度など、環境の時間変化も追跡できます。
FDC2x1xファミリは、近接センシング、および任意の種類の液体のレベル センシング アプリケーションを対象としています。人間の手などの干渉要因が存在する非導電性液体のレベル センシング アプリケーションに対しては、内蔵のアクティブ シールド ドライバを特徴とする FDC1004 を推奨します。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|
FDC2112 FDC2212 |
DNT (WSON, 12) | 4mm × 4mm |
FDC2114 FDC2214 |
RGH (WQFN、16) | 4mm × 4mm |