JAJSQA0D december 2011 – december 2020 HD3SS212
PRODUCTION DATA
HD3SS212 デバイスは高速パッシブ・スイッチで、2 つのフル DisplayPort 4 レーン・ポートを、アプリケーション内で 2 つのソースのうちの 1 つから 1 つのターゲット位置に切り替えることができます。HD3SS212 が補助 (AUX) 信号とホット・プラグ検出 (HPD) 信号のスイッチングにも対応する DisplayPort アプリケーション向け。HPD パスは、HPDC ラインに 125kΩ のプルダウン抵抗を必要とするバッファです。
代表的なアプリケーションの 1 つは、1 つの DisplayPort シンクを駆動する必要のある 2 つの GPU を搭載したマザーボードです。GPU は Dx_SEL ピンで選択します。HD3SS212 は 48 ボールの bfBGA パッケージで供給され、-40℃~105℃の産業用温度範囲全体にわたって 3.3V の単一電源電圧で動作することが規定されています。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
HD3SS212 | nFBGA (48) | 5.00mm × 5.00mm |