JAJSFS6F February 2012 – July 2018 HD3SS3412
PRODUCTION DATA.
HD3SS3412は、回路基板における2点間の高速信号のルーティングに使用可能な、汎用4チャネル高速マルチプレクサ/デマルチプレクサ型スイッチです。PCI Express Gen IIIアプリケーション専用に設計されていますが、ほかにもUSB 3.0やDisplayPort 1.2など、差動振幅1800mVpp未満、同相電圧2V未満のいくつかの高速データ・プロトコルをサポートしています。このデバイスにある1つのセレクト(SEL)入力ピンは、システム内で利用可能なGPIOピンにより、またはマイクロコントローラから簡単に制御できます。