JAJSIB9A December 2019 – June 2020 HDC2022
PRODUCTION DATA
電源オン後、HDC2022 は、デフォルトでスリープ・モードになり、I2C の指示を待ち、プログラム可能な変換時間を設定するか、測定または変換をトリガするか、または有効なデータの読み取り / 書き込みを行います。測定がトリガされると、HDC2022 は、測定モードに切り替わって、内部 ADC により内蔵センサからの温度値または湿度値を変換し、該当するデータ・レジスタに情報を保存します。DRDY/INT ピンを監視することにより、測定変換後にデータ準備完了になっているかどうかを確認できます。DRDY/INT ピンの極性と割り込みモードは、割り込み構成レジスタ (アドレス 0x07) および デバイス構成レジスタ (アドレス:0x0E) の構成に応じて設定されます。変換完了後、HDC2022 は、スリープ・モードに戻ります。