JAJSIB9A December 2019 – June 2020 HDC2022
PRODUCTION DATA
ピン | 種類(1) | 説明 | |
---|---|---|---|
名称 | 番号 | ||
ADDR | 3 | I | アドレス選択ピン:VDD もしくは GND に接続、またはフローティング。 GND に接続、またはフローティング:アドレス = 1000000X VDDに接続:アドレス= 1000001X ここで、「X」は読み取り/書き込み (R/W) ビットを表します。 |
DRDY/INT | 4 | O | データ準備完了 / 割り込み。プッシュプル出力 |
GND | 2 | G | グランド |
SCL | 6 | I | I2C のシリアル・クロック・ライン |
SDA | 1 | I/O | I2C のシリアル・データ・ラインオープン・ドレイン出力。プルアップ抵抗が必要。 |
VDD | 5 | P | 正電源電圧 |