JAJSUC6C September 2000 – January 2026 INA117
PRODUCTION DATA
ほとんどのアプリケーションでは、INA117 を単純なユニティ ゲイン差動アンプとして使用します。伝達関数は次のとおりです。
V0 = V3 – V2V3 と V2 は、ピン 3 とピン 2 の電圧です。
図 7-2 オフセット電圧トリム回路ただし、一部のアプリケーションでは、基準端子 (ピン 1 および 5) に電圧が印加されます。より完全な伝達関数は次のとおりです。
V0 = V3 – V2 + 20 × V5 – 19 × V1V5 と V1 は、ピン 5 とピン 1 の電圧です。