デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
INA122 は、高精度、低ノイズの差動信号アクイジション用の高精度計測アンプです。2 オペアンプの設計なので、非常に低い静止電流 (60μA) で優れた性能を発揮し、ポータブル計測機器およびデータ アクイジション システム用に設計されています。INA122 は、2.2V~36V のシングル単一またはデュアル電源で動作します。
単一の外付け抵抗により、5V/V~10000V/V の範囲でゲインを設定できます。レーザー トリミングにより、非常に低いオフセット電圧 (最高 250μV)、低いオフセット電圧ドリフト (最大 3μV/℃、最大値)、優れた同相信号除去が得られます。
パッケージ オプションとして、8 ピンのプラスチック DIP および SOIC 表面実装パッケージを用意しています。どちらのパッケージも、-40℃~+85℃の温度範囲で動作が規定されています。