DATA SHEET
INA12x 高精度、低消費電力の計装アンプ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 低いオフセット電圧:50μV (最大値)
- 低いドリフト:0.5μV/℃ (最大値)
- 低い入力バイアス電流:5nA (最大値)
- 低いノイズ:8nV/√Hz、0.2μVpp
- 高い CMR:120dB (最小値)
- 帯域幅:1.3MHz (G = 1)
- ±40V までの入力保護
- 広い電源電圧範囲:±2.25V~±18V
- 低い静止電流:700μA
- パッケージ:8 ピンのプラスチック DIP、SO-8