DATA SHEET
INA1x8ハイサイド計測電流シャント・モニタ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 完全なユニポーラ・ハイサイド電流測定回路
- 広い電源電圧範囲と同相電圧範囲
- INA138:2.7V~36V
- INA168:2.7V~60V
- 独立した電源電圧と同相入力電圧
- 1つの抵抗器でゲインを設定可能
- 低い静止電流(標準値25μA)
- 広い温度範囲: -40℃~+125℃
- 5ピンのSOT-23パッケージ