JAJSQM9B September 2000 – January 2026 INA141
PRODUCTION DATA
ゲインはジャンパ接続で選択します (図 6-1 を参照)。ジャンパを取り付けていない状態で、G = 10V/V。ジャンパを取り付けた状態で、G = 100V/V。優れたゲイン精度を維持するには、このジャンパの直列抵抗を小さくする必要があります。ジャンパと直列に 0.5Ω の抵抗を接続すると、ゲインが 0.1% 低下します。
内部抵抗比はレーザ トリムされ、優れたゲイン精度を実現します。実際の抵抗値は、ここに示されている公称値から約 ±25% 変動する場合があります。
外付け抵抗をジャンパ ピンに接続することで、10V/V ~ 100V/V のゲインを実現します。ただし、内部抵抗値に ±25% のバラツキがあると、必要な外付け抵抗の値が不確実なため、この構成は推奨されません。コンパニオン モデルである INA128 は、正確にトリムされた内部抵抗を備えており、1V/V ~ 10,000V/V のゲインを外付け抵抗で設定できます。