JAJSRZ7B September 1999 – December 2025 INA146
PRODUCTION DATA
INA146 の入力インピーダンスは入力抵抗ネットワークによって決定され、おおよそ 100kΩ です。2 つの入力端子のソース インピーダンスは、良好な同相信号除去を実現するため、ほぼ等しくする必要があります。2 つの入力間のインピーダンスに 12Ω のミスマッチがあると、標準的な同相除去は約 72dB まで低下します。図 6-7 に、シャント抵抗を流れる電源電流を測定する一般的なアプリケーションを示します。シャント抵抗のソースインピーダンス RS は、等しい補償抵抗 RC で平衡化されます。
ソース インピーダンスが完全に一致している場合でも、800Ω を超えるソース インピーダンスは推奨されません。絶対値ではなく正確な比率を実現するために内部抵抗はレーザ トリムされます。800Ω を超える抵抗を追加すると、抵抗全体の比にミスマッチが生じ、CMR が低下する可能性があります。
VS+ | Max VIN |
|---|---|
+5V | 40V |
+7V | 60V |
+10V | 95V |
≥ 11V | 100V |
図 6-7 電流モニタ、G = 1
図 6-8 ランプのバーンアウトを検出するためのヒステリシス アプリケーション付きのコンパレータ出力