DATA SHEET
INA1620 高忠実度オーディオ・オペアンプ、薄膜抵抗およびEMIフィルタ内蔵
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 高品質の薄膜抵抗
0.004%のマッチング (標準値)
- EMIフィルタを内蔵
- 超低ノイズ: 1kHz時に2.8nV/√Hz
- 非常に低い全高調波歪 + ノイズ:
-119dB THD+N (32Ω/Chへ142mW/Ch)
- 広いゲイン帯域幅積:
32MHz (G = +1000)
- 高いスルー・レート: 10V/μs
- 高い容量性負荷駆動能力: 600pF超
- 高いオープン・ループ・ゲイン: 136dp (600dBΩ負荷)
- 低い静止電流: チャネルごとに2.6mA
- 低消費電力のシャットダウン・モードとポップやクリックのノイズ低減: チャネルごとに5μA
- 短絡保護
- 広い電源電圧範囲: ±2V~±18V
- 小型の24ピンWQFNパッケージで供給