JAJSCN1E December 1999 – December 2017 INA138 , INA168
PRODUCTION DATA.
INA138およびINA168 (INA1x8)はハイサイド、ユニポーラの電流シャント・モニタです。同相入力電圧範囲が広く、静止電流が小さく、小型のSOT-23パッケージに格納されているため、さまざまな用途に使用できます。
同相入力と電源電圧は独立しており、許容電圧範囲は、INA138の場合は2.7V~36V、INA168の場合は2.7V~60Vです。静止電流がわずかに25μAと小さいため、電流測定シャントのどちらの側にも電源を接続でき、誤差を最小限に抑えることができます。
本デバイスは差動入力電圧を電流出力に変換します。1~100以上の範囲で任意のゲインを設定できる外付けの負荷抵抗器を使用してこの電流が逆に変換され、電圧値が得られます。本回路は電流シャント測定向けに設計されていますが、測定やレベルシフトなど有効なさまざまなアプリケーションにご使用ください。
INA138とINA168はいずれもSOT23-5パッケージに格納されており、定格温度範囲は–40°C~125°Cです。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
INA138 | SOT-23 (5) | 2.90mm×1.60mm |
INA168 |