DATA SHEET
INAx180-Q1 車載用、ローサイドおよびハイサイド電圧出力、電流センス・アンプ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
- 温度グレード 1:–40℃ ≤ TA ≤ +125℃
- HBM ESD 分類レベル 2
- CDM ESD 分類レベル C6
- 機能安全対応
- 同相範囲 (VCM):–0.2V~+26V
- 広い帯域幅:350kHz/V (A1 デバイス)
- オフセット電圧:
- VCM = 0V で ±150µV 以下
- VCM = 12 V で ±500µV 以下
- 出力スルーレート:2V/µs
- 精度:
- ゲイン誤差 1% (最大値)
- オフセット・ドリフト 1μV/℃ (最大値)
- ゲイン・オプション:
- 20V/V (A1 デバイス)
- 50V/V (A2 デバイス)
- 100V/V (A3 デバイス)
- 200V/V (A4 デバイス)
- 静止電流:最大 260μA (INA180-Q1)