JAJSFB7F April 2018 – October 2024 INA181-Q1 , INA2181-Q1 , INA4181-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
ピン | タイプ | 説明 | ||
---|---|---|---|---|
名称 | SOT-23 | SC70 | ||
GND | 2 | 2 | アナログ | グランド |
IN- | 4 | 5 | アナログ入力 | 電流検出アンプの負入力。ハイサイド アプリケーションの場合、検出抵抗の負荷側に接続します。ローサイド アプリケーションの場合、検出抵抗のグランド側に接続します。 |
IN+ | 3 | 4 | アナログ入力 | 電流検出アンプの正入力。ハイサイド アプリケーションの場合、検出抵抗のバス電圧側に接続します。ローサイド アプリケーションの場合、検出抵抗の負荷側に接続します。 |
OUT | 1 | 6 | アナログ出力 | 出力電圧 |
REF | 5 | 1 | アナログ入力 | リファレンス入力 |
VS | 6 | 3 | アナログ | 電源、2.7V~5.5V |
ピン | タイプ | 説明 | ||
---|---|---|---|---|
名称 | INA2181-Q1 | INA4181-Q1 | ||
GND | 4 | 16 | アナログ | グランド |
IN–1 | 2 | 3 | アナログ入力 | チャネル 1 の電流検出アンプの負入力。ハイサイド アプリケーションの場合、チャネル 1 の検出抵抗の負荷側に接続します。ローサイド アプリケーションの場合、チャネル 1 の検出抵抗のグランド側に接続します。 |
IN+1 | 3 | 4 | アナログ入力 | チャネル 1 の電流検出アンプの正入力。ハイサイド アプリケーションの場合、チャネル 1 の検出抵抗のバス電圧側に接続します。ローサイド アプリケーションの場合、チャネル 1 の検出抵抗の負荷側に接続します。 |
IN–2 | 8 | 7 | アナログ入力 | チャネル 2 の電流検出アンプの負入力。ハイサイド アプリケーションの場合、チャネル 2 の検出抵抗の負荷側に接続します。ローサイド アプリケーションの場合、チャネル 2 の検出抵抗のグランド側に接続します。 |
IN+2 | 7 | 6 | アナログ入力 | チャネル 2 の電流検出アンプの正入力。ハイサイド アプリケーションの場合、チャネル 2 の検出抵抗のバス電圧側に接続します。ローサイド アプリケーションの場合、チャネル 2 の検出抵抗の負荷側に接続します。 |
IN–3 | — | 14 | アナログ入力 | チャネル 3 の電流検出アンプの負入力。ハイサイド アプリケーションの場合、チャネル 3 の検出抵抗の負荷側に接続します。ローサイド アプリケーションの場合、チャネル 3 の検出抵抗のグランド側に接続します。 |
IN+3 | — | 15 | アナログ入力 | チャネル 3 の電流検出アンプの正入力。ハイサイド アプリケーションの場合、チャネル 3 の検出抵抗のバス電圧側に接続します。ローサイド アプリケーションの場合、チャネル 3 の検出抵抗の負荷側に接続します。 |
IN–4 | — | 18 | アナログ入力 | チャネル 4 の電流検出アンプの負入力。ハイサイド アプリケーションの場合、チャネル 4 の検出抵抗の負荷側に接続します。ローサイド アプリケーションの場合、チャネル 4 の検出抵抗のグランド側に接続します。 |
IN+4 | — | 17 | アナログ入力 | チャネル 4 の電流検出アンプの正入力。ハイサイド アプリケーションの場合、チャネル 4 の検出抵抗のバス電圧側に接続します。ローサイド アプリケーションの場合、チャネル 4 の検出抵抗の負荷側に接続します。 |
NC | — | 10、11 | — | NC は、「No Internal Connection」(内部接続なし)の略称です。これらのピンはフローティングのままにするか、VS からグランドの範囲にある任意の電圧に接続できます。 |
OUT1 | 1 | 2 | アナログ出力 | チャネル 1 の出力電圧 |
OUT2 | 9 | 8 | アナログ出力 | チャネル 2 の出力電圧 |
OUT3 | — | 13 | アナログ出力 | チャネル 3 の出力電圧 |
OUT4 | — | 19 | アナログ出力 | チャネル 4 の出力電圧 |
REF1 | 5 | 1 | アナログ入力 | チャネル 1 の基準電圧、0~VS |
REF2 | 6 | 9 | アナログ入力 | チャネル 2 の基準電圧、0~VS |
REF3 | — | 12 | アナログ入力 | チャネル 3 の基準電圧、0~VS |
REF4 | — | 20 | アナログ入力 | チャネル 4 の基準電圧、0~VS |
VS | 10 | 5 | アナログ | 電源ピン、2.7V~5.5V |