DATA SHEET
INA183 2.7V~26V 高精度電流検出アンプ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 広い同相電圧範囲:2.7V~26 V
- オフセット電圧:±170μV (最大値)
(10mV フルスケールのシャント電圧降下に対応) - 精度:
- ゲイン誤差±0.4% (温度域全体での最大値):
- オフセット・ドリフト 0.5μV/℃ (最大値)
- ゲイン・ドリフト 10ppm/℃ (最大値)
- 選択可能なゲイン
- INA183A1:50V/V
- INA183A2:100V/V
- INA183A3:200V/V
- 静止電流:130μA 以下
- パッケージ:5 ピン SOT-23