JAJSR73 February 2024 INA185-Q1
PRODUCTION DATA
INA185-Q1 電流センス アンプは、コスト重視でスペースの制約が厳しいアプリケーションで使用するよう設計されています。このデバイスは、電源電圧にかかわらず -0.2V~26V の同相電圧で電流センス抵抗の両端の電圧降下を検出する双方向電流センス アンプ (電流シャント モニタとも呼ぶ) です。INA185-Q1 は、整合抵抗ゲイン回路を 4 つの固定ゲイン デバイス オプション(20V/V、50V/V、100V/V、または 200V/V) に統合しています。この整合ゲイン抵抗回路により、ゲイン誤差が最小限に抑えられ、温度ドリフトが低減されます。
INA185-Q1 は、単一の 2.7V~5.5V 電源で動作します。このデバイスの最大消費電流は 260µA で、スルー レートと帯域幅が高いため、多くの電源およびモータ制御アプリケーションに最適です。
INA185-Q1 は業界標準の SC70 パッケージで供給されます。拡張温度範囲の -40℃~125℃で動作が規定されています。