INA186は低消費電力、電圧出力、電流センス・アンプです (電流シャント・モニタともいいます)。このデバイスは一般に、過電流保護、システム最適化のための高精度な電流測定、または閉ループ帰還回路に使用されます。INA186 は、電源電圧にかかわらず –0.2V~+40V の同相電圧範囲でシャントの両端の電圧降下を検出できます。
INA186 は入力バイアス電流が低いことから、より大きな電流センス抵抗を使用できるため、µA の範囲で正確に電流を測定できます。ゼロドリフト・アーキテクチャによりオフセット電圧が低いため、電流測定のダイナミック・レンジが拡大されます。この特長により、電力損失の小さい小型のセンス抵抗を使用しながら、正確な電流測定を行えます。
INA186 は 1.7V~5.5V の単一電源で動作し、消費電流はイネーブル時に最大 90µA です。5 種類の固定ゲイン品(25V/V、50V/V、100V/V、200V/V、500V/V) を提供しています。このデバイスは –40℃~+125℃の温度範囲で動作が規定されており、SC70、SOT-23-THIN、DSBGA パッケージで供給されます。SC70 および SOT-23 (DDF) パッケージ品は双方向電流測定に対応しています。一方、DSBGA パッケージ品は一方向の電流測定のみに対応しています。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
INA186 | SC70 (6) | 2.00mm × 1.25mm |
SOT-23 (8) | 2.90mm × 1.60mm | |
DSBGA (6) | 1.17mm × 0.765mm |