JAJSHG9A May 2019 – March 2022 INA190-Q1
PRODUCTION DATA
INA190-Q1 は、車載用の低消費電力、電圧出力の電流シャント・モニタです (電流センス・アンプとも呼びます)。このデバイスは一般に、車載用 12V バッテリに直接接続されるシステムの監視に使用します。INA190-Q1 は、電源電圧にかかわらず、–0.2V~+40V の同相電圧でシャントでの電圧降下を検出できます。また、入力ピンの絶対最大定格電圧は 42V です。
本デバイスは入力バイアス電流が低いことから、より大きな電流センス抵抗を使用できるため、µA の範囲で正確に電流を測定できます。ゼロドリフト・アーキテクチャによりオフセット電圧が低いため、電流測定のダイナミック・レンジが拡大されます。この特長により、電力損失の小さい小型のセンス抵抗を使用しながら、正確な電流測定を行えます。
INA190-Q1 は 1.7V~5.5V の単一電源で動作し、消費電流はイネーブル時に最大 65µA、ディスエーブル時にはわずか 0.1µA です。5 種類の固定ゲイン品(25V/V、50V/V、100V/V、200V/V、500V/V) を提供しています。このデバイスは –40℃~+125℃の温度範囲で動作が規定されており、 SC70 および SOT-23 パッケージで供給されます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
INA190-Q1 | SC70 (6) | 2.00mm × 1.25mm |
SOT-23 (8) | 1.60mm × 2.90mm |