このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
INA199 シリーズは電圧出力の電流シャント モニタ (電流センス アンプとも呼ばれます) で、過電流からの保護、システム最適化を行うための高精度の電流測定、または閉ループ帰還回路に一般的に使用されます。このシリーズのデバイスは、電源電圧にかかわらず、-0.3V~26V の同相電圧でシャント抵抗での電圧降下を検出できます。3 つの固定ゲインを利用可能:50V/V、100V/V、200V/V。ゼロドリフト アーキテクチャの低いオフセットにより、シャントでの電圧降下が 10mV フルスケール (最大) のレベルでも、電流検出を可能にしています。
これらのデバイスは 2.7V~26V の単電源で動作し、消費電流は最大 100µA です。すべてのバージョンは -40℃~125℃の仕様が規定されており、SC70-6 と薄型 UQFN-10 の両方のパッケージで供給されます。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
INA199 | SC70 (6) | 2.00mm × 1.25mm |
UQFN (10) | 1.80mm × 1.40mm |
製品名 | ゲイン | R3 と R4 | R1 と R2 |
---|---|---|---|
INA199x1 | 50 | 20kΩ | 1MΩ |
INA199x2 | 100 | 10kΩ | 1MΩ |
INA199x3 | 200 | 5kΩ | 1MΩ |