JAJSRP7H April 2009 – October 2023 INA199
PRODUCTION DATA
ピン | I/O | 説明 | ||
---|---|---|---|---|
名称 | SC70 | UQFN | ||
GND | 2 | 9 | アナログ | グランド |
IN- | 5 | 4、5 | アナログ入力 | シャント抵抗の負荷側に接続。 |
IN+ | 4 | 2、3 | アナログ入力 | シャント抵抗の電源側に接続。 |
NC | — | 1、7 | — | 内部接続なし。フローティングのままにするか、グランドに接続。 |
OUT | 6 | 10 | アナログ出力 | 出力電圧 |
REF | 1 | 8 | アナログ入力 | 基準電圧、0V~V+ |
V+ | 3 | 6 | アナログ | 電源、2.7V~26V |