JAJSRP7H April 2009 – October 2023 INA199
PRODUCTION DATA
最小値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
電源電圧 | 26 | V | ||
アナログ入力、VIN+、VIN-(2) | 差動 (VIN+) - (VIN-) | -26 | 26 | V |
同相モード(3)、INA199Ax | GND – 0.3 | 26 | ||
同相モード(3)、INA199Bx および INA199Cx | GND - 0.1 | 26 | ||
REF 入力 | GND - 0.3 | (V+) + 0.3 | V | |
出力(3) | GND - 0.3 | (V+) + 0.3 | V | |
すべてのピンへの入力電流(3) | 5 | mA | ||
動作温度範囲 | -40 | 125 | ℃ | |
接合部温度 | 150 | ℃ | ||
保管温度、Tstg | -65 | 150 | ℃ |