JAJS332K May   2008  – November 2023 INA210 , INA211 , INA212 , INA213 , INA214 , INA215

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 基本的な接続
      2. 6.3.2 RS の選択
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 入力フィルタリング
      2. 6.4.2 INA21x シリーズのシャットダウン
      3. 6.4.3 REF 入力インピーダンスの影響
      4. 6.4.4 同相過渡電圧が 26V を超える場合の INA21x の使用
      5. 6.4.5 過渡耐性の向上
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 単方向動作
        1. 7.2.1.1 設計要件
        2. 7.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 7.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 7.2.2 双方向動作
        1. 7.2.2.1 設計要件
        2. 7.2.2.2 詳細な設計手順
        3. 7.2.2.3 アプリケーション曲線
  9. 電源に関する推奨事項
  10. レイアウト
    1. 9.1 レイアウトのガイドライン
    2. 9.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 関連リンク
    3. 10.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 10.4 サポート・リソース
    5. 10.5 商標
    6. 10.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 10.7 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性

TA = 25℃、VSENSE = VIN+ – VIN–
INA210、INA213、INA214、INA215:VS = 5V、VIN+ = 12V、VREF = VS / 2、(特に記述のない限り)
INA211、INA212:VS = 12V、VIN+ = 12V、VREF = VS /2 (特に記述のない限り)
パラメータテスト条件最小値標準値最大値単位
入力
VCM同相入力範囲バージョン A
TA = -40℃~+125°C
-0.326V
バージョン B および C
TA = –40℃~+125°C
-0.126
CMRR同相除去比INA210、INA211、INA212、INA214、INA215VIN+ = 0V~26V、VSENSE = 0mV
TA = -40℃~+125℃
105140dB
INA213VIN+ = 0V~26V、VSENSE = 0mV
TA = -40℃~+125℃
100120
VOオフセット電圧、RTI(1)INA210、INA211、INA212VSENSE = 0mV±0.55±35μV
INA213VSENSE = 0mV±5±100
INA214、INA215VSENSE = 0mV±1±60
dVOS/dTRTI 対温度VSENSE = 0mV
TA = -40℃~+125℃
0.10.5μV/℃
PSRRRTI 対電源比VS = 2.7V~18V
VIN+ = 18V
VSENSE = 0mV
±0.1±10μV/V
IIB入力バイアス電流VSENSE = 0mV152835μA
IIO入力オフセット電流VSENSE = 0mV±0.02µA
出力
GゲインINA210200V/V
INA211500
INA2121000
INA21350
INA214100
INA21575
EGゲイン誤差VSENSE = -5mV~5mV
TA = -40℃~+125℃
(バージョン A および B)
±0.02%±1%
VSENSE = -5mV~5mV
TA = -40℃~+125℃
(バージョン C)
±0.02%±0.5%
ゲイン誤差と温度との関係TA = –40℃~+125℃310ppm/℃
非直線性誤差VSENSE = -5mV ~ 5mV±0.01%
最大容量性負荷発振が持続しないこと1nF
電圧出力(2)
V+ 電源レールまでスイングRL = 10kΩ を GND に接続
TA= -40℃~+125°C
(V+) – 0.05(V+) – 0.2V
GND までスイングRL = 10kΩ を GND に接続
TA= -40℃~+125°C
(VGND) + 0.005(VGND) + 0.05V
周波数特性
BW帯域幅CLOAD = 10pF、INA21014kHz
CLOAD = 10pF、INA2117
CLOAD = 10pF、INA2124
CLOAD = 10pF、INA21380
CLOAD = 10pF、INA21430
CLOAD = 10pF、INA21540
SRスルーレート0.4V/μs
ノイズ、RTI(1)
電圧ノイズ密度25nV/√Hz
電源
VS動作電圧範囲TA = –40℃~+125℃2.726V
IQ静止電流VSENSE = 0mV65100μA
温度範囲全体での IQTA = –40℃~+125℃115µA
温度範囲
仕様範囲-40125
動作範囲-55150
θJA熱抵抗SC70250℃/W
薄型 UQFN80℃/W
RTI = 入力換算
「代表的特性」の「出力電圧スイングと出力電流との関係」の曲線を参照してください (図 5-10)。