JAJS332K May 2008 – November 2023 INA210 , INA211 , INA212 , INA213 , INA214 , INA215
PRODUCTION DATA
INA21x の入力回路は、電源電圧 V+ を超える電圧を正確に測定できます。たとえば、V+ 電源が 5V であっても、負荷電源電圧は最大 26V です。ただし、OUT ピンの出力電圧範囲は電源ピンの電圧によって制限されます。また、INA21x は、デバイスに電力が供給されているかどうかにかかわらず、入力ピンで最大 26V の全入力信号範囲に耐えられます。