JAJSE09K March 2009 – November 2023 INA210-Q1 , INA211-Q1 , INA212-Q1 , INA213-Q1 , INA214-Q1 , INA215-Q1
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
入力 | |||||||
VCM | 同相入力 | バージョン A TA = -40℃~125℃ | -0.3 | 26 | V | ||
バージョン B および C TA = –40℃~125℃ | -0.1 | 26 | |||||
CMRR | 同相除去比 | VIN+ = 0V~26V、VSENSE = 0mV TA = -40℃~125℃ | INA210-Q1 INA211-Q1 INA212-Q1 INA214-Q1 INA215-Q1 | 105 | 140 | dB | |
INA213-Q1 | 100 | 120 | |||||
VOS | オフセット電圧、RTI(1) | VSENSE = 0mV TA = 25°C | INA210-Q1 INA211-Q1 INA212-Q1 | ±0.55 | ±35 | μV | |
INA213-Q1 | ±5 | ±100 | |||||
INA214-Q1 INA215-Q1 | ±1 | ±60 | |||||
dVOS/dT | オフセット電圧と温度との関係(3) | TA = -40℃~125℃ | 0.1 | 0.5 | μV/℃ | ||
PSR | オフセット電圧と電源電圧との関係 | VS = 2.7V~18 V VIN+ = 18V VSENSE = 0mV TA = 25°C | ±0.1 | ±10 | μV/V | ||
IB | 入力バイアス電流 | VSENSE = 0mV TA = 25°C | 15 | 28 | 35 | μA | |
IOS | 入力オフセット電流 | VSENSE = 0mV TA = 25°C | ±0.02 | µA | |||
出力 | |||||||
ゲイン | INA210-Q1 | 200 | V/V | ||||
INA211-Q1 | 500 | ||||||
INA212-Q1 | 1000 | ||||||
INA213-Q1 | 50 | ||||||
INA214-Q1 | 100 | ||||||
INA215-Q1 | 75 | ||||||
ゲイン誤差 | VSENSE = –5mV~5mV (バージョン A および B) TA = –40°C~125°C | ±0.02% | ±1% | ||||
VSENSE = –5mV~5mV (バージョン C) TA = –40°C~125°C | ±0.02% | ±0.5% | |||||
ゲイン誤差と温度との関係(3) | TA = -40℃~125℃ | 3 | 10 | ppm/℃ | |||
非直線性誤差 | TA = 25℃ | ±0.01% | |||||
最大容量性負荷 | 持続的な発振なし TA = 25°C | 1 | nF | ||||
電圧出力 | |||||||
出力電圧スイング (V+ 電源レールまで)(2) | RL = 10kΩ を GND に接続 TA= -40℃~125℃ | (V+) – 0.05 | (V+) – 0.2 | V | |||
出力電圧スイング (GND まで) | TA = -40℃~125℃ | (VGND) + 0.005 | (VGND) + 0.05 | V | |||
周波数特性 | |||||||
BW | 帯域幅 | CLOAD = 10pF INA210-Q1 | TA = 25℃ | 14 | kHz | ||
CLOAD = 10pF INA211-Q1 | 7 | ||||||
CLOAD = 10pF INA212-Q1 | 4 | ||||||
CLOAD = 10pF INA213-Q1 | 80 | ||||||
CLOAD = 10pF INA214-Q1 | 30 | ||||||
CLOAD = 10pF INA215-Q1 | 40 | ||||||
SR | スルーレート | TA = 25℃ | 0.4 | V/μs | |||
ノイズ、RTI | |||||||
電圧ノイズ密度 | RTI(1) TA = 25°C | 25 | nV/√Hz | ||||
電源 | |||||||
IQ | 静止電流 | VSENSE = 0mV | TA = 25℃ | 65 | 100 | μA | |
TA = -40℃~125℃ | 115 |