このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
INA21x-Q1 ファミリのデバイスは、電圧出力、電流シャント モニタ(電流センス アンプとも呼ばれます)であり、電源電圧にかかわらず、-0.3V~26V の同相電圧でシャント両端の電圧降下を検出できます。5 つの固定ゲインを利用可能:50 V/V、50V/V、100V/V、200V/V、500V/V、1000V/V。このファミリのデバイスは一般に、過電流検出、電圧帰還制御ループ、または電力モニタに使用されます。ゼロ ドリフト アーキテクチャの低いオフセットにより、シャントでの最大電圧降下がわずか 10mV フルスケールでも電流センシングが可能です。
これらのデバイスは 2.7V~26V の単一電源で動作し、消費電流は最大 100µA です。これらのデバイスは -40℃~+125℃の温度範囲で動作が規定されており、6 ピン SC70 パッケージで供給されます。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
INA210-Q1 | SC70 (6) | 2.00mm × 1.25mm |
INA211-Q1 | SC70 (6) | 2.00mm × 1.25mm |
INA212-Q1 | SC70 (6) | 2.00mm × 1.25mm |
INA213-Q1 | SC70 (6) | 2.00mm × 1.25mm |
INA214-Q1 | SC70 (6) | 2.00mm × 1.25mm |
INA215-Q1 | SC70 (6) | 2.00mm × 1.25mm |
ピン | I/O | 説明 | |
---|---|---|---|
名称 | 番号 | ||
GND | 2 | — | グランド |
IN- | 5 | I | シャント抵抗の負荷側に接続。 |
IN+ | 4 | I | シャント抵抗の電源側に接続 |
OUT | 6 | O | 出力電圧 |
REF | 1 | I | 基準電圧、0V~V+ |
V+ | 3 | — | 電源、2.7V~26V |