DATA SHEET
INAx126 マイクロパワー計測アンプ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 低い静止電流:175μA/チャネル
- 広い電源電圧範囲:±1.35V~±18V
- 低いオフセット電圧:250µV (最大値)
- 小さいオフセット・ドリフト:3μV/℃ (最大値)
- 低いノイズ:35nV/√Hz
- 低い入力バイアス電流:25nA (最大値)
- 温度範囲:–40℃~+85℃
- さまざまなパッケージ・オプション:
- シングル・チャネル:
- INA126P/PA 8 ピン PDIP (P)
- INA126U/UA 8 ピン SOIC (D)
- INA126E/EA 8 ピン VSSOP (DGK)
- デュアル・チャネル:
- INA2126P/PA 16 ピン PDIP (N)
- INA2126U/UA 16 ピン SOIC (D)
- INA2126E/EA 16 ピン SSOP (DBQ)