JAJSM26C September 2000 – January 2022 INA126 , INA2126
PRODUCTION DATA
INA126 と INA126 (INAx126) は、高精度、低ノイズの差動信号アクイジション向けの高精度計測アンプです。2 オペアンプ設計は、低静止電流 (175μA/チャネル) で優れた性能を発揮します。これらの特長と ±1.35V~±18V の広い動作電圧範囲を兼ね備えた INAx126 は、ポータブル計測機器およびデータ・アクイジション・システムに最適な選択肢です。
ゲインは、1 個の外付け抵抗で 5V/V~10000V/V の範囲で設定できます。高精度入力回路により、低いオフセット電圧 (250μV、最大値)、低いオフセット電圧ドリフト (3μV/℃、最大値)、優れた同相信号除去が得られます。
すべてバージョンの工業用温度範囲は -40℃~+85℃に規定されています。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
INA126 | PDIP (8) | 6.35mm × 9.81mm |
SOIC (8) | 3.91mm × 4.90mm | |
VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm | |
INA2126 | PDIP (16) | 6.35mm × 19.30mm |
SOIC (16) | 3.91mm × 9.90mm | |
SSOP (16) | 3.90mm × 4.90mm |