JAJSQ08B december 1995 – may 2023 INA2128
PRODUCTION DATA
INA2128 は、精度の優れた低消費電力のデュアル汎用計測アンプ (IA) です。本デバイスは、用途が広い 3 オペアンプ設計を採用しており、サイズが小型であるため、広範なアプリケーションに非常に適しています。電流帰還入力回路により、高いゲインでも広い帯域幅が得られます (G = 100 で 200kHz)。単一の外付け抵抗により、1~10,000 の範囲で任意のゲインを設定できます。内部入力保護機能は、損傷なしに ±40V まで耐えられます。
INA2128 はレーザー・トリムにより、非常に低いオフセット電圧 (50μV) とドリフト係数 (0.5μV/℃)、高い同相除去 (G ≥ 100 で 120dB) を実現しています。このデバイスは最低±2.25V の電源で動作し、静止電流は IA あたりわずか 700μA であるため、バッテリ駆動の複数チャネル・システムに理想的です。
INA2128 は、SOIC-16 パッケージで供給され、-40℃~+85℃で動作が規定されています。